제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.9 OD 50mm Dia UV-NIR ND Filter

UV-NIR Neutral Density Filters

×
재고 번호 #19-303 16개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 416,738
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 416,738 개당
수량 6-25 KRW 374,920 개당
수량 26-49 KRW 355,453 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
5.00 ±0.10
Clear Aperture (%):
80.00
Parallelism (arcsec):
<5

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
0.9
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Metallic Based ND
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
12.5
Blocking Wavelength Range (nm):
190 - 1700
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Optical Density Tolerance (%):
±10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 190 – 1700nm 범위에서 일정한 투과율
  • 적층을 통해 중간 수준의 OD 값 생성 가능
  • 다양한 광밀도(OD) 이용 가능

TECHSPEC® UV-NIR Neutral Density Filter는 UV부터 NIR까지의 빛을 감쇠하는 데 사용됩니다. TECHSPEC UV-NIR ND Filter는 탁월한 평행성과 우수한 표면 특성을 가지고 있어, 190 – 1700nm의 초광대역 범위에서 일정한 성능을 제공합니다. ND filter는 분광, 머신비전, 타원편광법(ellipsometry)이나 저출력 레이저를 포함한 다양한 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC UV-NIR ND Filters를 서로 적층해서 사용하면, 폭넓은 광밀도(OD)를 생성할 수 있습니다.

참고: UV-NIR Neutral Density Filter 키트는 전 구성의 OD 값이 포함되어 있습니다. 필터 코팅은 쉽게 손상을 입을 수 있으므로 취급 시 주의가 요구됩니다. 클리닝의 경우 반드시 비접촉 방식을 따르기 바랍니다. 

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.