제품이 장바구니에 추가됨

0° AOI 25mm Dia, Cold Mirror

×
재고 번호 #43-844 재고정리 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 20,806
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 20,806 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Cold Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Thickness (mm):
3.30
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0.00
Coating:
Cold Mirror, 0°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Ravg >90% @ 425 - 675nm
Tavg >85% @ 800 - 1200nm
Wavelength Range (nm):
425 - 1200
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Coating Type:
Dielectric

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 0° 및 45° 입사각 옵션 이용 가능
  • 90%의 VIS 반사
  • 80%의 NIR 및 IR 투과

0° 및 45° 입사각의 이 Cold Mirrors는 적외선 복사로 인해 발생되는 원하지 않는 열을 줄이는 데 아주 적합합니다. multi-layer dielectric coating은 NIR 및 IR은 80% 이상 투과시키지만 VIS는 90%를 반사시킵니다. Cold Mirror는 -45°C - +232°C의 주변 온도에서 만족스러운 성능을 보이며 쉽게 손상되지 않아 과열로 인해 시스템이 손상될 수 있는 프로젝션 시스템에 아주 적합합니다. BOROFLOAT® glass로 제작된 이 Cold Mirrors는 어느 용도에든 맞게 원하는 크기로 자를 수 있습니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요