0° 입사각에 맞춰 설계된 이 UV Hot Mirrors의 multi-layer dielectric coating은 infrared radiation을 반사시켜 축열을 제한하면서도 UV 및 VIS는 통과시킵니다. fused silica substrate의 높은 투과율은 projection 및 illumination 시스템, 그리고 UV excitation wavelength의 투과와 온도에 민감한 샘플에 해로운 radiation의 차단이 필요한 fluorescence 용도에 아주 적합합니다.
Hot mirrors는 열이 많이 발생해 민감한 부품들이 빨리 손상될 수 있는 많은 프로젝션 및 조명 시스템에 매우 중요합니다. Hot mirrors는 열 생성의 주요 원인인 NIR은 반사시키면서 VIS는 투과시키도록 특수 코팅이 되어 있습니다. Hot mirror를 사용함으로써 전체 시스템 성능에 끼치는 영향이 최소화되도록 heat level이 제한됩니다.
제품자료
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
Quote Your Size
연계하여 사용 가능한 제품
호환 마운트
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®