제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0° AOI, 50.0mm Square, Hot Mirror

TECHSPEC High Performance Hot Mirrors

×
재고 #64-461 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 147,900
수량 1-9
KRW 147,900
수량 10+
KRW 133,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Shortpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Thickness (mm):
3.30
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Hot Mirror, 0°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Tavg >90% @ 400 - 690nm, Ravg >95% @ 710 - 1150nm
AR: Ravg <1% @ 400 - 700nm
Wavelength Range (nm):
400 - 1150
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Coating Type:
Dielectric

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 400 - 690nm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 750 - 1125nm 파장 대역에서 반사율 높음
  • 열 축적 최소화에 적합

해당 제품은 85% 이상의 VIS 스펙트럼 투과율과 95% 이상의 IR 스펙트럼 반사율에 최적화된 다층 유전체 코팅이 특징입니다. 해당 제품을 고출력 조명과 사용할 경우, 강제 공랭 시스템을 사용하는 것을 권장합니다. 핫 미러(열 반사 미러)는 높은 수준의 발열에 의해 민감한 광학 부품이 빠르게 손상될 수 있는 투사 및 조명 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 해당 제품은 열 축적을 최소화하는 데 적합합니다. 또한, 발열의 주요 원인인 NIR 스펙트럼은 반사하고 VIS 스펙트럼은 투과하도록 특수 코팅 처리를 했습니다. 따라서 제품 사용 시 발열을 억제하면서 시스템 전반에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.

Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터의 배치 방향

Unsure which side of your filter should face the light source? Learn how to determine the filter orientation of your TECHSPEC filter at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Filter 리뷰

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

바로 보기

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

바로 보기

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth(밴드폭)

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

바로 보기

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

바로 보기

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking(차단)

Blocking Range(차단 범위)

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기
제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Spring Mount Filter Holder, Metric Fixed #55-531 KRW 118,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
40mm Sq., Fixed Filter Holder Fixed #54-997 KRW 126,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Filter Kinematic Mount, 2-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-874 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Kinematic Mount, 3-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-875 KRW 185,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-858 KRW 191,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-861 KRW 210,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요