0° 입사각에 맞춰 설계된 이 UV Hot Mirrors의 multi-layer dielectric coating은 infrared radiation을 반사시켜 축열을 제한하면서도 UV 및 VIS는 통과시킵니다. fused silica substrate의 높은 투과율은 projection 및 illumination 시스템, 그리고 UV excitation wavelength의 투과와 온도에 민감한 샘플에 해로운 radiation의 차단이 필요한 fluorescence 용도에 아주 적합합니다.
Hot mirrors는 열이 많이 발생해 민감한 부품들이 빨리 손상될 수 있는 많은 프로젝션 및 조명 시스템에 매우 중요합니다. Hot mirrors는 열 생성의 주요 원인인 NIR은 반사시키면서 VIS는 투과시키도록 특수 코팅이 되어 있습니다. Hot mirror를 사용함으로써 전체 시스템 성능에 끼치는 영향이 최소화되도록 heat level이 제한됩니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)