제품이 장바구니에 추가됨

0° AOI, 50mm Sq, UV Hot Mirror

UV Hot Mirrors

×
재고 번호 #46-590 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 345,050
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 345,050 개당
수량 10-25 KRW 310,648 개당
수량 26-49 KRW 295,713 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Shortpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0 ±0.5
Thickness (mm):
3.00 ±0.2
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Seamed

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Hot Mirror, 0°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Ravg >70% @ 800 - 1050nm
Tavg >80% @ 245 - 460nm
Wavelength Range (nm):
245 - 1050
Surface Flatness (P-V):
3 - 5λ
Coating Type:
Dielectric

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

0° 입사각에 맞춰 설계된 이 UV Hot Mirrors의 multi-layer dielectric coating은 infrared radiation을 반사시켜 축열을 제한하면서도 UV 및 VIS는 통과시킵니다. fused silica substrate의 높은 투과율은 projection 및 illumination 시스템, 그리고 UV excitation wavelength의 투과와 온도에 민감한 샘플에 해로운 radiation의 차단이 필요한 fluorescence 용도에 아주 적합합니다.

Hot mirrors는 열이 많이 발생해 민감한 부품들이 빨리 손상될 수 있는 많은 프로젝션 및 조명 시스템에 매우 중요합니다. Hot mirrors는 열 생성의 주요 원인인 NIR은 반사시키면서 VIS는 투과시키도록 특수 코팅이 되어 있습니다. Hot mirror를 사용함으로써 전체 시스템 성능에 끼치는 영향이 최소화되도록 heat level이 제한됩니다.

제품자료

Quote Your Size

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요