제품이 장바구니에 추가됨

1-18, 101.6 x 101.6mm NBS 1963A Negative Target, Opal

NBS 1963A Resolution Target

×
재고 번호 #85-282 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 440,800
수량 1-4
KRW 440,800
수량 5+
KRW 419,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Negative
Note:
Pattern Location is Centered
NIST Certification:
No
Changes in Frequency Steps:
1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0

Physical & Mechanical Properties

Pattern Size (mm):
42.9 x 40.9
Dimensions (mm):
101.6 x 101.6
Thickness (mm):
1.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.100
Dimensional Tolerance (mm):
±0.100
Line Width Tolerance (μm):
±2.7 - 1.3

Optical Properties

Coating:
Vacuum deposited durable chromium pattern
Frequency (lp/mm):
1-18
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Optical Density OD (Average):
≥3.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Negative와 Positive 패턴
  • NBS 표준 1010A를 따름
  • 주파수 범위는 1-512 Cycle/mm

National Bureau of Standards (NBS) 1963A Resolution 패턴을 이용한 이 슬라이드는 positive (투명한 배경 검정색 패턴)나 negative (검정 배경에 투명 패턴)로 가능하며 정밀한 광학 테스트용으로 적합합니다. 각 슬라이드는 박스 포장.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요