제품이 장바구니에 추가됨

Siemens Star Target, 60mm Dia., 72 Sectors Chrome on Glass

Glass Star Target

×
재고 번호 #58-833 12개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 675,062
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 675,062 개당
수량 5+ KRW 641,896 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
60.00 ±0.1
Line Width (mm):
1.1 - 0.002
Number of Sectors:
72
Pattern Diameter (mm):
50.00
Thickness (mm):
1.50 ±0.05

Optical Properties

Coating:
Physical Vapor Deposition (Chromium Coating)
Frequency (lp/mm):
0.458 - 229.2
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Optical Density OD (Average):
>3.5
Wedge Angle (°):
Unresolved Core Diameter (mm):
0.1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 초점 에러와 Astigmatism 검사로 적합
  • 0.6-14 lp/mm Wedge Spacing
  • 화이트 포토 종이로 가능 또는 유리에 크롬 코팅

Star Target은 이미지 시스템에 존재하는 초점 에러, astigmatism과 다른 수차 식별에 적합합니다. 여러 가지 종류의 타깃이 있습니다. 60mm 직경의(58-832, 58-833) 타깃은 100μm의 중앙 (점 – 해상 불가능)이 있고 고해상도나 고배율 이미지 시스템에 적합합니다. 60mm 타깃은 둘 다 유리에 크롬 코팅 되었습니다. 4" x 4" 타깃은 유리에 크롬 (46-247) 되었고 포토 종이 (46-246)로 가능합니다. 2.7mm의 중앙 (점 – 해상 불가능)이 있으며 매크로 이미지 시스템에서 일반적인 중간이나 낮은 범위의 spatial 주파수를 위해 디자인되었습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요