제품이 장바구니에 추가됨

Norland Optical Adhesive NOA 61, 1 oz. Application Bottle

Norland 상세 정보 보기

Norland Optical Adhesive NOA 61, 1 oz. Application Bottle

×
재고 번호 #37-322 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 59,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 59,100 개당
수량 5-9 KRW 56,000 개당
수량 10+ KRW 52,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Size (oz):
1
Norland Number:
61
Shelf Life:
4 months
Type:
Bottle
Typical Applications:
Preferred adhesive for precision optical bonding. Meets MIL-A-3920. Low shrinkage and resiliency of adhesive minimizes strainadhesive minimizes strain.

Optical Properties

Index of Refraction (nd):
1.56 @ 589nm
Absorption Range (nm):
320 - 380

Material Properties

Glass Bonding:
Excellent
Metal Bonding:
Excellent
Plastic Bonding:
Fair
Viscosity (cps):
300
Bonding Type:
Glass to Glass/Metal
Energy for Full Cure (J/cm2):
3

Environmental & Durability Factors

Durability:
Tough

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 251:

제품설명

해당 제품은 투명한 광학 접착제로 용매가 불필요하고 자외선에 노출될 경우 불과 몇 분 만에 완전히 경화됩니다. 또한, 강력하고 탄력 있는 접착제이므로 정밀 정렬 및 포지셔닝 어플리케이션에 사용됩니다. 유리-유리, 유리-유리/금속, 플라스틱-플라스틱/유리 등 다양한 접합 유형을 제공합니다. 해당 제품을 사용하려면 접착제를 광학 표면에 바르고 부품을 포지셔닝한 다음 UV 광원을 사용하여 부품을 제자리에 고정합니다. 접착제는 자외선에 노출될 때까지 경화되지 않으므로 포지셔닝 과정 동안 완벽한 정렬을 위해 시간이 걸릴 수 있습니다.

제품자료

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요