제품이 장바구니에 추가됨

Norland Optical Adhesive NOA 86TLH, 1 oz. Application Bottle

Norland 상세 정보 보기
Norland Optical Adhesive NOA 86TLH, 1 oz. Application Bottle, #14-797

Norland Optical Adhesive NOA 86TLH, 1 oz. Application Bottle, #14-797

×
재고 번호 #14-797 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 128,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 128,300 개당
수량 5-9 KRW 122,500 개당
수량 10+ KRW 115,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Size (oz):
1
Norland Number:
86TLH
Shelf Life:
4 months
Type:
Bottle
Typical Applications:
Higher viscosity optical adhesive meets Bellcore specification of 85C/85RH for bonding glass. Cured with UV, visible light and/or heat.
Note:
Heat curing (-H suffix) adhesives are oxygen inhibited. If used on the surface of a substrate, the adhesive will need to be cured under an inert atmosphere (like nitrogen) to fully cure.

Optical Properties

Index of Refraction (nd):
1.55 @ 589nm
Absorption Range (nm):
314 - 420

Material Properties

Glass Bonding:
Excellent
Metal Bonding:
Excellent
Plastic Bonding:
Excellent/Good
Viscosity (cps):
8000 - 10,000
Bonding Type:
Glass to Glass/Metal
Energy for Full Cure (J/cm2):
2.5

Environmental & Durability Factors

Durability:
Hard & Brittle

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 251:

제품설명

해당 제품은 투명한 광학 접착제로 용매가 불필요하고 자외선에 노출될 경우 불과 몇 분 만에 완전히 경화됩니다. 또한, 강력하고 탄력 있는 접착제이므로 정밀 정렬 및 포지셔닝 어플리케이션에 사용됩니다. 유리-유리, 유리-유리/금속, 플라스틱-플라스틱/유리 등 다양한 접합 유형을 제공합니다. 해당 제품을 사용하려면 접착제를 광학 표면에 바르고 부품을 포지셔닝한 다음 UV 광원을 사용하여 부품을 제자리에 고정합니다. 접착제는 자외선에 노출될 때까지 경화되지 않으므로 포지셔닝 과정 동안 완벽한 정렬을 위해 시간이 걸릴 수 있습니다.

제품자료

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요