제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10" Diameter x 100" FL Enhanced Aluminum, Parabolic Mirror

×
재고 번호 #35-726-533 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,574,300
수량 1-2
KRW 3,574,300
수량 3+
KRW 3,037,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (inches):
10.00 +0.06/-0
Diameter (mm):
254.00 +1.5/-0
Back Surface:
Ground
Clear Aperture CA (mm):
229
Edge Thickness ET (inches):
1.75
Edge Thickness ET (mm):
44.50

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±1.5
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
λ/8
Effective Focal Length EFL (inches):
100.0
Effective Focal Length EFL (mm):
2,540.00
Radius of Curvature (mm):
5,080.00
Aperture (f/#):
f/10
Coating:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Coating Specification:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (μm):
0.45 - 0.65
Wavelength Range (nm):
450 - 650
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • λ/8 Surface Accuracy
  • 최대 지름 412.8mm의 다양한 사이즈
  • 다양한 코팅 옵션 제공

TECHSPEC® Precision Parabolic Mirrors는 3" (76.2mm) - 16.25" (412.8mm) 범위의 크기를 이용할 수 있으며 광범위한 용도에 아주 적합합니다. 이 parabolic mirror는 protected aluminum, enhanced aluminum 또는 protected gold 코팅 처리가 되어 있습니다. 비 코팅 substrate도 이용 가능합니다.

제품자료

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요