제품이 장바구니에 추가됨

10 Inch Adjustable X-Z Axis Camera Mount

×
재고 #62-942 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,479,000
수량 1+
KRW 1,479,000
가격(부가세 별도)
견적 요청

Product Details

Type:
Camera Accessory

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

이 10” camera mount는 2축인 X축과 Z축을 견고하게 조절을 하기 위한 제품입니다. Thumb screw의 button으로 돌려 연결을 풀어 10 inch 범위 내에서 일반적인 조절을 가능하게 하며, 풀어진 button을 다시 체결하여 고정을 할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요