제품이 장바구니에 추가됨

1.0 OD 25mm Diameter VUV ND Filter

×
재고 번호 #20-136 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 783,000
수량 1-5
KRW 783,000
수량 6+
KRW 704,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Thickness (mm):
3.00 ±0.10
Clear Aperture (%):
80.00
Parallelism (arcsec):
1

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
1.0 +0.09/-0.08
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
UV Grade MgF2
Coating:
Metallic Based ND, with Dielectric Over-Coat
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
10.00
Blocking Wavelength Range (nm):
120 - 200
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 120 - 200nm에서 일정한 투과율
  • 0.3 - 3.0 범위의 광밀도(OD)
  • 라만 분광 및 엑시머 레이저 용도에 안성맞춤

VUV Neutral Density (ND) Filters는 120 - 200nm 범위의 진공자외선(VUV)을 감쇠하는 데 사용되고, 플루오르화 마그네슘(MgF2) 기판에 코팅 처리가 되어 해당 영역에서 일정한 투과율을 구현합니다. 또한, 고품질 필터 코팅 보장을 위해 유전체 금속막 위에 유전체 보호막으로 오버코팅을 입혀 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 필터는 120 - 200nm 범위 전체에 걸쳐 강력한 스펙트럼 라인으로 교정(calibration)됨에 따라, Lyman-alpha 121.6nm을 비롯해 157.8 및 160.8nm에서 수소분자 방출 대역을 사용하는 용도에 안성맞춤입니다. VUV Neutral Density (ND) Filters는 분광 및 엑시머 레이저 기반의 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요