제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10 x 10mm, 0.33 Numerical Aperture, Uncoated, Square Precision Aspheric Lens 

×
재고 번호 #17-308 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 414,700
수량 1-5
KRW 414,700
수량 6+
KRW 332,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
10.00 x 10.00
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
9.00 x 9.00
Edge Thickness ET (mm):
7.57
Center Thickness CT (mm):
8.62 ±0.10
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
15.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.33
Back Focal Length BFL (mm):
10.22
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
40-20
f/#:
1.50
Wavelength Range (nm):
390 - 2500
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
66.67

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정사각형 및 사각형, 5 x 5mm 크기부터 공급
  • 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차
  • 공간 제약적인 레이저 시스템에 사용하기 적합

TECHSPEC® Rectangular High Precision Aspheric Lenses는 당사 제품인 TECHSPEC High Precision Aspheric Lenses를 절삭한 버전입니다. 이 비구면 렌즈는 0.25µm RMS의 비구면 형상 오류를 달성하기 위해 CNC 연마 가공을 거친 뒤 정사각형 혹은 사각형으로 커팅 처리가 됩니다. 이처럼 정밀한 비구면 형상 오류를 제공하는 이 렌즈는 구면 수차 보정을 필요로 하는 까다로운 이미징 또는 레이저 시스템에 사용하기 적합합니다. 소형 크기의 공간 절약형 TECHSPEC Rectangular High Precision Aspheric Lenses는 의료 장비, 생명 과학 기기, 산업용 레이저 시스템에 결합해서 사용하기 적합합니다. 고객의 어플리케이션 요건에 따라 TECHSPEC Aspheric Lens를 절삭한 버전이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요