제품이 장바구니에 추가됨

10 x 10mm, 300μm Pitch, 10.1° Div., Cyl. Microlens Array VIS-NIR

×
재고 번호 #72-588 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,210,800
수량 1-10
KRW 1,210,800
수량 11+
KRW 971,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Array

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
10.0 x 10.0 ±0.05
Thickness (mm):
1.20 ±0.05

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
0.80
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
VIS-NIR (400-1000nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 1000
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 880nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm @ 0° AOI
Divergence Angle (°):
±10.1
Pitch (μm):
300.00 ±0.25
Radius R (mm):
0.380

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 비가우시안 라인 패턴 생성
  • 광원의 조도를 균일하게 만드는 데 적합
  • 193nm - 2.5μm에서 탁월한 성능 발휘

해당 제품은 레이저, 고출력 LED 등 다양한 광원을 균질화하는 데 사용됩니다. 스폿 패턴을 생성하는 Square Microlens Array와 달리 비가우시안 라인 패턴을 생성하며, UV-IR 스펙트럼을 사용하는 용접, 드릴링, 레이저 절제(ablation) 등의 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 비코팅, VIS-NIR 코팅, UV-NIR 코팅 옵션이 제공됩니다. 해당 제품은 Fast Axis Collimator로도 사용할 수 있습니다.

코팅 곡선

  • VIS-NIR (400-1000nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Please note that coating performance outside each product’s specified design range is theoretical and may vary.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요