제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10 x 10mm, 320 - 450nm Broadband λ/10 Mirror

×
재고 번호 #29-901 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 153,700
수량 1-5
KRW 153,700
수량 6+
KRW 123,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Back Surface:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
10.00 x 10.00 +0.00/-0.20
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Ground, 0.5mm max bevel
Parallelism (arcmin):
<0.5
Parallelism (arcsec):
30
Thickness (mm):
2.00 ±0.20

Optical Properties

Coating:
Dielectric Mirror (320-450nm)
Coating Specification:
Ravg >98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations)
Ravg >98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations)
Ravg >99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)
Wavelength Range (nm):
320 - 450
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Coating Type:
Dielectric
Angle of Incidence (°):
0-45
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LIDT 제공
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 입사각이 0 - 45°인 편광에 맞게 설계

해당 제품은 다중 레이저 광원을 이용하는 빔 조향 및 반사 어플리케이션에 적합합니다. 반사율이 99% 이상으로 금속 코팅 처리된 미러보다 더 우수하며, 에너지 손실을 줄임으로써 시스템 성능을 향상시킵니다. 제품의 용융 실리카 기판은 내구성이 뛰어나며 열팽창 계수가 낮고 내마모성이 높습니다. 또한, 자외선(UV) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼을 커버해야 하는 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다.

제품자료

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요