제품이 장바구니에 추가됨

10 x 10mm, 500μm Pitch, 2.2° Divergence, Cyl. Microlens Array

×
재고 번호 #86-842 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,097,774
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 1,097,774 개당
수량 11-25 KRW 963,359 개당
수량 26-49 KRW 908,048 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Array

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
10.0 x 10.0 ±0.05
Radius R (mm):
3.000
Thickness (mm):
1.20 ±0.05

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
6.60
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Divergence Angle (°):
±2.2
Pitch (μm):
500.00 ±0.25
Array Type:
Single-Sided

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 비가우시안 라인 패턴 생성
  • 광원의 조도를 균일하게 만드는 데 적합
  • 193nm - 2.5μm에서 탁월한 성능 발휘

해당 제품은 레이저, 고출력 LED 등 다양한 광원을 균질화하는 데 사용됩니다. 스폿 패턴을 생성하는 Square Microlens Array와 달리 비가우시안 라인 패턴을 생성하며, UV-IR 스펙트럼을 사용하는 용접, 드릴링, 레이저 절제(ablation) 등의 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 비코팅, VIS-NIR 코팅, UV-NIR 코팅 옵션이 제공됩니다. 해당 제품은 Fast Axis Collimator로도 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요