제품이 장바구니에 추가됨

10 x 10mm Aperture, Quartz Lyot Depolarizer

×
재고 번호 #65-893 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 971,500
수량 1-5
KRW 971,500
수량 6+
KRW 784,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Depolarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.0 x 10.0
Length (mm):
6.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Construction:
Crystalline
Parallelism (arcsec):
<20

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Surface Quality:
20-10
Wavelength Range (nm):
200 - 2300
Surface Flatness (P-V):
λ/10

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

Lyot Depolarizers are not suitable for monochromatic light.
  • Polarized Light를 Non-Polarized Light로 변형
  • Polychromatic Light용으로 디자인됨
  • UV - IR 파장 범위

2개의 quartz waveplates를 결합한 Lyot Depolarizers는 passive optical components로서 편광 또는 부분 편광된 빛을 비편광 빛으로 변환합니다. waveplates 2장의 두께 비율은 2:1입니다. 광학 축이 45° 분리되도록 배치된 이 제품은 다양한 수준으로 타원 및 선형 편광된 빛을 형성하여 입력 beam의 편광을 제거합니다.

참고: Lyot Depolarizers는 단색광에는 적합하지 않습니다.

Lyot Depolarizers는 200 - 2300nm 사이의 polychromatic light용으로 디자인되어 있습니다. 각 Lyot Depolarizer는 50nm의 최소 파장 대역을 특징으로 하며 약 85%의 depolarization을 나타냅니다. 완전한 depolarization을 위해서는 100nm를 초과하는 대역이 필요합니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요