제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10 x 10mm UV Enhanced Aluminum, λ/20 Mirror

×
재고 번호 #70-286 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 186,739
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 186,739 개당
수량 6-25 KRW 149,350 개당
수량 26-49 KRW 139,668 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Back Surface:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
10.00 x 10.00 +0.00/-0.20
Clear Aperture (%):
90.00
Edges:
Ground, protective bevel as needed
Parallelism (arcsec):
30.00
Thickness (mm):
2.00 ±0.20
Length (mm):
10.00
Width (mm):
10.00

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/20 (flatness pre-coating)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Coating:
UV Enhanced Aluminum (250-700nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (nm):
250 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 정밀 용융 실리카 기판
  • 20-10의 표면 품질도
  • 낮은 열팽창 계수

TECHSPEC® λ/20 First Surface Mirrors는 업계 최고 수준의 표면 정밀도와 품질 사양에 맞춰 연마된 제품으로서 반사 웨이브프론트 에러를 최소화합니다. 이 미러는 열팽창 계수가 낮은 정밀 용융 실리카 기판을 특징으로 하며, 다양한 코팅 옵션을 적용할 수 있어 가시광부터 적외선까지 넓은 스펙트럼을 포괄하는 용도와 결합이 가능합니다. TECHSPEC® λ/20 First Surface Mirrors는 빔을 조정하고 반사하는 용도에 사용하기 적합하며 다양한 크기, 두께 및 코팅 옵션과 함께 제공됩니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.