제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10 x 10mm UV-Enhanced Aluminum Coated, λ/10 ZERODUR® Mirror

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!

TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors

×
재고 번호 #24-266 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 133,694
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 133,694 개당
수량 6-25 KRW 106,811 개당
수량 26-49 KRW 100,116 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Back Surface:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
10.0 x 10.0 +0.00/-0.20
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Ground
Parallelism (arcsec):
30
Thickness (mm):
2.00 ±0.20
Length (mm):
10.00
Width (mm):
10.00

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Coating:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 정밀 ZERODUR® 기판
  • λ/10의 표면 평탄도
  • 낮은 열팽창 계수

"TECHSPEC® ZERODUR® λ/10 First Surface Mirrors는 온도의 변화가 중요한 용도에 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다. ZERODUR® 기판은 열팽창 계수(CTE)가 ±0.10 x 10-6/°C이며 대다수의 글래스 기판보다 계수의 자릿수가 낮습니다. 이 처럼 열팽창 계수가 낮으면 온도가 변화하거나 조명 광원의 강도가 바뀌더라도 미러는 일정한 반사 웨이브프론트를 가질 수 있습니다. TECHSPEC® ZERODUR® λ/10 First Surface Mirrors는 λ/10의 표면 평탄도와 20-10의 표면 정밀도로 미세하게 연마된 기판을 특징으로 합니다. 또한 다양한 금속 코팅 및 강화 금속 코팅을 적용할 수 있어 VIS와 IR 스펙트럼을 둘 다 필요로 하는 용도에 쉽게 결합할 수 있습니다."

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.