제품이 장바구니에 추가됨

100 mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

Zaber™ 상세 정보 보기
#15-287, 100mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

#15-287, 100mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

×
재고 번호 #15-287 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,712,000
수량 1+
KRW 3,712,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Manual Control/ LED Indicators:
Yes
Manufacturer:
Zaber Technologies Inc.
Note:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Type of Motor:
2-Phase Stepper

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Needle Roller Bearing
Stage Size (mm):
45 x 238.8
Travel (mm):
101.6
Accuracy (μm):
35 (Unidirectional)
Backlash (μm):
<12
Height (mm):
21
Load Capacity (kg):
10
Parallelism (μm):
<25
Repeatability (μm):
<3
Speed (mm/s):
0.00003 to 26
Weight (kg):
0.37
Total Track (mm):
152.00

Optical Properties

Resolution (μm):
0.05

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
350

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Precision Lead Screw
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Computer Interface:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 고정밀 25mm, 50mm, 100mm, 200mm 이동거리 옵션
  • 모터와 컨트롤러 내장
  • 내장형 200 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder와 이용 가능
  • X-Y 또는 X-Y-Z 간편 구성 가능

Zaber™ High Precision Motorized Stage System은 stepper motor와 controller가 포함되어 있는 컴퓨터 제어 방식의 독립형 선형 스테이지입니다. Zaber™ High Precision Motorized Stage System은 컴퓨터의 RS-232 포트에 직접 연결할 수 있으며, 내장되어 있는 소프트웨어를 사용하여 이동 거리나 위치를 손쉽게 제어할 수 있습니다. 아울러, 수동 제어 potentiometer를 이용하면 부드러운 수동식 이동이 가능합니다. Encoder 버전은 stepper motor에 200 Counts per Revolution (CPR) rotary quadrature encoder가 내장되어 있으며, 모든 이동 거리 옵션이 제공됩니다. 

참고: 표준 metric 또는 English breadboard에 장착하려면 별도 판매하는 bottom adapter plate가 필요합니다. 24-48 VDC universal power supply, 데이지 체인용 data cable, computer interface cable(USB 또는 RS-232)은 부속품으로서 별도로 판매됩니다. 70mm TECHSPEC® Stage를 장착하려면, Top Adapter Plate #68-644를 사용해야 합니다. 

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요