제품이 장바구니에 추가됨

100 x 100mm, 0.7mm Thick, EAGLE XG® Window

×
재고 번호 #18-297 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 68,289
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 68,289 개당
수량 6-25 KRW 54,487 개당
수량 26-99 KRW 51,191 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
90.00 x 90.00
Dimensions (mm):
100.00 x 100.00 ±0.25
Thickness (mm):
0.70 ±0.07
Edges:
Cut and Seamed
Poisson's Ratio:
0.23
Young's Modulus (GPa):
73.6
Length (mm):
100.00
Width (mm):
100.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.51
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
350 - 2000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
3.17 (0 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.38

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 두께가 0.7mm로 얇은 EAGLE XG® 기판
  • 우수한 화학적 내성 및 내구성
  • 밀도가 낮아 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 중금속이 함유되지 않은 글래스가 융합 인발(drawn) 공정을 거쳐 제조되며 아주 매끈하면서도 평평한 표면을 제공합니다. 또한, 가시광선(VIS) 스펙트럼에서 투과율이 높고, 환경적 내구성이 뛰어나며, 화학적 내성이 우수합니다. 제품의 Corning® EAGLE XG® 기판은 밀도가 낮고 두께까지 얇아 부품이 가벼워야 하고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 모바일 장치의 LCD 및 폴라라이저용 기판, 반도체용 웨이퍼, 전자 디스플레이 패널 보호용 윈도우 등으로 사용됩니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

Quote Your Size

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요