제품이 장바구니에 추가됨

100 x 100mm, 1.1mm Thick, Uncoated, Dragontrail™ Chemically Strengthened Window

×
재고 번호 #17-259 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 60,200
수량 1-5
KRW 60,200
수량 6+
KRW 48,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Chemical Strengthening Cycle (hours):
20
Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
90 x 90
Dimensions (mm):
100.00 x 100.00
Thickness (mm):
1.10 Nominal
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.23
Young's Modulus (GPa):
74
Length (mm):
100.00
Width (mm):
100.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.51
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
350 - 2000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
9.8
Density (g/cm3):
2.48

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 화학적으로 강화된 얇은 유리 구조
  • 표면 스크래치에 강한 내성
  • 전자기기 디스플레이 용도에 안성맞춤
  • TECHSPEC® Gorilla® Glass Windows 또한 이용 가능

Dragontrail™ Chemically Strengthened Windows는 강도 및 스크래치 내성, 표면 품질이 뛰어난 단단한 표면을 특징으로 합니다. 내손상성이 있는 얇은 구조의 이 윈도우는 비커스 경도가 673으로서 soda lime float 재질의 기판보다 6배나 더 높은 강도를 제공합니다. Dragontrail™ Chemically Strengthened Windows는 고급 터치스크린 디스플레이 및 분석 장비의 보호용 커버 글래스로 폭넓게 사용됩니다. 또한 구조적 강도가 우수하고 350 – 900nm에서 투과율(90%)이 높기 때문에 OEM 고객 및 산업 용도를 위한 더 얇은 구조의 프로파일 및 맞춤형 코팅 등과 같은 다양한 사용자 지정 설계가 가능합니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요