제품이 장바구니에 추가됨

100 x 100mm, 1.1mm Thick, Uncoated, SCHOTT Xensation® Chemically Strengthened Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #17-263 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 60,200
수량 1-5
KRW 60,200
수량 6+
KRW 48,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
90 x 90
Dimensions (mm):
100.00 x 100.00
Thickness (mm):
1.10 Nominal
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
639
Poisson's Ratio:
0.215
Young's Modulus (GPa):
74
Length (mm):
100.00
Width (mm):
100.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.51
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT Xensation®
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
380 - 840

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.8 (+20 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.48
Transformation Temperature (°C):
615

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

SCHOTT Xensation® Chemically Strengthened Windows는 강화 처리된 기판으로 제조되어 파손 및 스크래치에 대한 강력한 내성을 제공합니다. 이 윈도우는 누프 경도가 639로 매우 높기 때문에 soda lime float 기판에 비해 더욱 단단한 내구성을 자랑합니다. 또한 일반 압축응력(CS) 값과 레이어 깊이(DoL) 값이 고른 균형을 이루고 있어 기계적 신뢰성이 우수합니다. SCHOTT Xensation® Chemically Strengthened Windows는 390 – 840nm 구간에서 높은 투과율을 제공하고 정전식 터치 기술이 적용되는 디스플레이 장치를 위한 보호용 커버 글래스로 널리 사용됩니다. OEM 대량 주문의 경우 맞춤형 코팅 및 크기를 이용할 수 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요