제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

100 x 100mm, 1.1mm Thick, Uncoated, Gorilla Glass® Window

Gorilla® Glass Windows

×
재고 번호 #83-367 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 79,000
수량 1-5
KRW 79,000
수량 6+
KRW 60,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Chemical Strengthening Cycle (hours):
8
Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90.00
Clear Aperture CA (mm):
90.00 x 90.00
Dimensions (mm):
100.00 x 100.00
Thickness (mm):
1.10 (nominal)
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.22
Young's Modulus (GPa):
70
Length (mm):
100.00
Width (mm):
100.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
350 - 2200

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.39

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 화학적으로 강화된 유리
  • 표면 스크래치에 대한 높은 내구성
  • 전자 디스플레이용으로 적합함

Gorilla® Glass Windows는 표면 결함의 증식를 줄이도록 화학적으로 강화 처리되어 있습니다. 이 얇은 윈도우는 탁월한 표면 품질과 뛰어난 스크래치 내구성을 갖고 있습니다. 350-600nm 파장에서 90%를 초과하는 투과율을 보이는 이 윈도우는 가전 제품 및 산업용 장비의 전자 디스플레이를 위한 탁월한 보호용 커버입니다.

Gorilla® Glass Windows는 노트북, TV 및 휴대 전화와 같은 고급 디스플레이 기기를 위한 보호용 커버 유리로 널리 사용됩니다. 내구성 있는 구조로 인해 이 윈도우는 아주 까다로운 용도로도 적합합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
80mm Sq., Fixed Filter Holder Fixed #54-998 KRW 163,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program