제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensor 1098318 | 1000:1 Attenuator

Coherent® 상세 정보 보기

#59-970 Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensor 1098318 | 1000:1 Attenuator

×
재고 번호 #59-970 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 875,490
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 875,490 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Calibration Uncertainty (%):
±5
Compatible Laser Models:

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
400 - 1800
Min. to Max. Attenuation:
1100:1 to 950:1

Electrical

Maximum Incident Power Density (mW/cm2):
100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensors는 나노와트에서부터 낮은 밀리와트의 CW 레이저 측정 용도로 설계된 반도체 센서입니다. 이 반도체 센서는 UV부터 IR까지 감지할 수 있으며 분리 가능한 light shield를 특징으로 합니다. 또한 attenuator를 사용하면 최대 5W까지 파워를 증폭할 수 있습니다.

참고: OP-2 sensor는 LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO (#66-277), FieldMate (#59-978) meters와 호환이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요