해당 제품의 허용 하중은 510kg(5003N)으로 무거운 부품을 정밀 선형 조절해야 하는 공장 자동화 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 스테퍼 모터에 내장된 400 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 폐쇄 루프 제어, 슬립/스톨 감지, 복구 기능을 제공합니다. 또한, 인덱스 노브가 있어 디지털 입력값이 없어도 다양한 아날로그 제어가 가능하며, 유연한 스테인리스 스틸 소재의 먼지 덮개가 있어 작은 입자성 물질의 유입을 방지할 수 있습니다.
참고: 24 - 48VDC 전원 공급 장치(필수), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB / RS-232)이 별도로 판매됩니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)