제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1000nm 12.5mm Diameter, OD 4.0 Shortpass Filter

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
재고 번호 #64-329 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 308,900
수량 1-5
KRW 308,900
수량 6+
KRW 246,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Shortpass Filter
Note:
Arrow on part indicates filter coated surface.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
1.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture (%):
>80
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Cut-Off Wavelength (nm):
1,000.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Rejection Wavelength (nm):
1035 - 1400
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
≥91
Transmission Wavelength (nm):
465 - 988
Transmitted Wavefront, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Slope Factor (%):
<1
Cut-Off Tolerance (%):
±1
Wavelength Range (nm):
465 - 1400

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 광대역 투과 및 차단 범위
  • 뚜렷한 슬로프로 스펙트럼 분별에 효과적
  • Longpass Filter와 결합할 경우 Custom Bandpass 범위 생성 가능

High Performance Shortpass 필터는 차단대역에서 매우 높은 차단을 하고 통과 대역에서는 매우 높은 투과를 위해 디자인 되었습니다. 차단 밴드에서 OD 4.0 (0.01%)에 투과 밴드에서 91% 보다 높은 투과를 보여 배우 다양한 용도에 사용 가능한 필터입니다.

이 필터는 TECHSPEC® OD 4 Longpass filters와 같이 사용해서 원하시는 특수 정밀한 대역 필터를 만들 수 있습니다. VIS Shortpass Filter Kit은 400-700nm의 필터 7개를 포함하며 filter wheel과 결합하기에 알맞습니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, M4 Fixed #13-789 KRW 26,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-790 KRW 26,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-416 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-418 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-417 KRW 130,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 KRW 353,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #84-640 KRW 569,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 KRW 581,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요