제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1.00mm Thick, S-Mount Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

×
재고 번호 #63-961 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 15,347
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 15,347 개당
수량 5-9 KRW 14,214 개당
수량 10-25 KRW 13,493 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Spacer Ring

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
1.00
Outer Diameter (mm):
15.0
Inner Diameter (mm):
12.0

Threading & Mounting

Thread Type:
S-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Male C, S, T-Mount Thread 위에 장착
  • 정확한 간격 조절을 위해 다양한 두께로 제공
  • Spacer Ring Kit 이용 가능

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings는 당사의 C, S, T-Mount 부품에 있는 male thread에 장착되어 시스템의 전체 길이를 연장시켜줍니다. 이 spacer ring은 광학 시스템 내의 부품 간격을 점진적으로 조절할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings는 0.25mm - 2.0mm 범위의 두께로 제공되기 때문에 용도에 따른 특정 간격 조절에 사용할 수 있습니다. 또한 spacer ring을 여러 가지 구성으로 조합해서 사용하면 원하는 간격의 거리를 달성할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요