에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
ProPhotonix COBRA™ MAX LED Line Lights are slim, compact LED line lights available in lengths of 100, 300, or 600mm in red, white, or multispectral illumination options. These line lights feature Chip-on-Board LED technology which offers greater uniformity, thermal performance, and intensity while maintaining a compact size compared to traditional surface mount LED constructions. ProPhotonix COBRA™ MAX LED Line Lights multispectral option offers RGB-IR illumination and the ability to control each wavelength independently. The available easy-to-use comprehensive software package can be customized to meet specific application needs and is downloadable from a QR code included with the units. These lights are ideal for many linescan inspection applications such as solar cell inspection, semiconductor inspection, food sorting, and flat panel display inspection.
Note: Required 24V Power Supply, #73-977, sold separately. Optional Lens Kits are available to adjust the working distance by changing the position of the projection lens.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)