제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

100mm Dia. 750 - 1100nm Broadband λ/10 Mirror

×
재고 번호 #24-050 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,558,800
수량 1-5
KRW 1,558,800
수량 6+
KRW 1,247,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
100.00 +0.00/-0.20
Back Surface:
Commercial Polish
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Ground, 0.5mm max bevel
Parallelism (arcmin):
<3
Thickness (mm):
10.00 ±0.20

Optical Properties

Coating:
Dielectric Mirror (750-1100nm)
Coating Specification:
Ravg >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 750 - 1100nm (0°)
Wavelength Range (nm):
750 - 1100
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Coating Type:
Dielectric
Angle of Incidence (°):
0-45
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LIDT 제공
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 입사각이 0 - 45°인 편광에 맞게 설계

해당 제품은 다중 레이저 광원을 이용하는 빔 조향 및 반사 어플리케이션에 적합합니다. 반사율이 99% 이상으로 금속 코팅 처리된 미러보다 더 우수하며, 에너지 손실을 줄임으로써 시스템 성능을 향상시킵니다. 제품의 용융 실리카 기판은 내구성이 뛰어나며 열팽창 계수가 낮고 내마모성이 높습니다. 또한, 자외선(UV) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼을 커버해야 하는 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다.

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요