제품이 장바구니에 추가됨

100mm Dia. White Diffusing Glass

White Diffusing Glass

×
재고 번호 #34-479 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 90,331
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 90,331 개당
수량 11-49 KRW 72,409 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Opal Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
100.00 ±0.50
Thickness (mm):
1.25 ±0.1

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Surface Quality:
80-50
Surface Accuracy:
Commercial Polish

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 반투명 흰색 글래스
  • 확산도가 높아 균일한 조도 제공
  • 양면에서 확산

해당 제품은 반투명 디퓨저로 균일한 조도를 제공하도록 설계되었습니다. 해당 제품은 코팅/적층 공정에 의해 확산 특성을 갖는 다른 소재들과 달리 고체 확산 소재로 제조되어 어느 방향으로든 사용할 수 있습니다. 표면이 연마되어있기 때문에 반사되는 빛은 어느 정도 정반사하지만 투과되는 빛은 램버시안 반사에 가깝습니다. 해당 제품은 attenuator 혹은 뷰잉 스크린 같이 균일한 조도를 생성하는 데 적합합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.