제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10.0mm Diameter, N-BK7 Ball Lens

TECHSPEC® N-BK7 Ball Lenses

×
재고 번호 #32-748 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 79,207
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 79,207 개당
수량 11-25 KRW 71,276 개당
수량 26-49 KRW 67,568 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00
Diameter Tolerance (μm):
±5.0

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Index of Refraction (nd):
1.517
Sphericity (μm):
0.625

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • Fiber Coupling Spheres 혹은 Collimating Lenses처럼 사용 가능
  • Aspheric Lenses를 위한 사전 형성 (Pre-Forms)에 적합
  • 여러 가지 사이즈로 제공 가능
  • TECHSPEC N-BK7 Half-Ball Lenses 이용 가능

TECHSPEC N-BK7 Ball Lenses는 유리 구형으로서 광섬유 용도에 주로 사용됩니다. Ball lenses는 괌섬유 또는 fiber coupling 내부로 빛을 포커싱하는 데 적합합니다. 참고: Sphericity(구형도)는 완벽한 구형에서 ball lens의 편차입니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.