제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10.0mm Diameter x 20.0mm FL, 405nm V-Coat, PCX Lens

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
재고 번호 #69-330 품절/문의요망
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 67,400
수량 1-9
KRW 67,400
수량 10+
KRW 60,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
3.00 ±0.05
Edge Thickness ET (mm):
1.71
Clear Aperture CA (mm):
9
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
20.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
18.03
Coating:
Laser V-Coat (405nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 405nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
10.34
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Design Wavelength DWL (nm):
405
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 405nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

저희 standard TECHSPEC® Plano-Convex 렌즈는 다양한 laser line V-Coat AR 코팅 옵션이 가능합니다. 특정 레이저의 파장에서 최대 throughput을 갖도록 디자인된 이러한 렌즈는 low power HeNe, Diode와 Nd:YAG laser sources를 사용하는 용도에 적합합니다. Design wavelength에서 표면 당 0.25% 이하의 최대 반사율을 갖으며, 복합적 광학 콤포넌트를 사용하는 경우에 뛰어난 투과율을 제공합니다.

제품자료

관련제품

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
10.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-554 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-748 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10mm Diameter, C-Mount Thin Optic Mount Fixed #63-979 KRW 78,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요