제품이 장바구니에 추가됨

100mm FL, 1064nm Edmund Optics® F-Theta Lens

×
재고 번호 #15-179 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,203,500
수량 1-4
KRW 1,203,500
수량 5+
KRW 1,087,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
F-Theta Lens

Physical & Mechanical Properties

Maximum Diameter (mm):
87
Flange Distance (mm):
126.9
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
12
Maximum Length (mm):
52.3

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
1064
Focal Length FL (mm):
101.60
Scan Angle (°):
±22.68
Scan Field (mm):
56.5 x 56.5
Telecentricity (°):
Not Specified
Transmission (%):
≥95
Working Distance (mm):
107.9
Wavelength Range (nm):
1064
Focus Size Diameter, 1/e2 (μm):
17

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M85 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 레이저 스캐닝 용도에 적합
  • 낮은 웨이브프론트 에러와 함께 스캔 시야 전체에 걸쳐 회절 한계 성능 제공
  • 긴 작동 거리 및 대형 스캔 영역
  • Galvanometers, Beam Expanders, 레이저 광원에 이용 가능

Edmund Optics® F-Theta Lenses는 스캐닝 시스템의 이미지 면에서 평평한 시야를 제공하도록 설계되었으며 galvanometers, beam expanders, 레이저 광원과 함께 사용됩니다. 이 F-Theta Lens는 컴팩트한 외형을 특징으로 하고, 최대 273mm의 다양한 초점 거리 및 164mm (X) x 164 (Y)에 이르는 대형 스캔 시야를 제공합니다. 일반적인 광섬유 레이저 광원 및 Nd:YAG 기본 주파수 또는 2차 고조파 주파수에 최적화된 이 렌즈는 galvo 시스템과의 결합이 용이하도록 일반 mounting thread를 가지고 있으며, 532nm 및 1064nm의 설계 파장을 이용할 수 있습니다. Edmund Optics® F-Theta Lenses는 비용 효율적인 제품으로서 레이저 마킹, 식각, 커팅, 드릴링, 3D 모델링과 같은 레이저 가공 및 레이저 스캐닝 용도에 사용하기 적합합니다.

Frequently Purchased Together

관련정보

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

Gaussian Beams Calculator

F-Theta Scanning Lens

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Clear Aperture (CA)

Laser

Laser Damage Threshold

Refraction

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program