해당 제품은 강건설계가 적용된 렌즈 하우징에서 광열 안정성을 제공하므로 극한의 환경에 적합합니다. 광학적 수동 비열화를 지원하므로 온도 변화가 심한 어플리케이션에서 열화로 인한 디포커스(defocus) 현상이 감소합니다. 또한, 강건설계가 적용되어 렌즈의 손상을 방지하고 충격이나 진동에도 픽셀 이동을 최소화합니다. 열 보정 기능이 있으며 알루미늄 소재의 카메라 마운트와 함께 사용하는 것이 가장 바람직합니다. 해당 제품은 C-마운트 스레드를 사용하고, 최대 1.1" 센서 포맷과 호환됩니다.
본 렌즈는 비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2022 Innovators Award에서 은상을 수상하고, 2022 Inspect Award에서 입상을 한 경력이 있습니다.
참고: 어플리케이션 노트 광학적 수동 비열화 편을 확인하려면 여기를 클릭하세요.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)