제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

100mm, f/8 Athermal Lens

×
재고 #16-851 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,339,100
수량 1+
KRW 2,339,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Length (mm):
94.90
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
3.67°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
5.03°
Maximum Diameter (mm):
40.0
Operating Temperature (°C):
-10 to +50
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
7.29°
Maximum Image Circle (mm):
19.30
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.002
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
8.01°
Number of Elements (Groups):
7 (3)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
4.12°
Type:
Fixed Focal Length Lens - Athermal
Focal Length FL (mm):
100.00
Primary Magnification PMAG:
0.000X - 0.026X
Maximum Sensor Format:
1.2"
Working Distance (mm):
4000 - ∞
Mount:
C-Mount
Aperture (f/#):
f/8
Entrance Pupil Position (mm):
10.85
Object Space Principal Plane (mm):
-51.57
Image Space Principal Plane (mm):
-20.08
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 8.01°
Vertical: 6.03°
Diagonal: 9.96°
Maximum Distortion (%):
1.21
Exit Pupil Position (mm):
-21.381
Lens Wavelength Range:
VIS

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 넓은 온도 범위에 걸쳐 고해상도를 구현하도록 설계
  • 강건설계 디자인으로 충격과 진동이 있는 환경에 안성맞춤
  • 최대 1.1”의 대형 센서에 사용 가능
  • 열화변형 최소화를 통한 광열 안정성 제공
  • 2022 Silver VSD Innovators Award 본상 수상 및 2022 Inspect Award 수상 후보로 선정

TECHSPEC® Athermal Imaging Lenses는 강건설계가 적용된 렌즈 하우징에 장착되어 광열 안정성을 제공함에 따라 환경적 요건이 까다로운 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 온도 변화로 인해 발생되는 thermal defocus 현상을 줄이기 위해 이 렌즈는 열화변형 최소화 설계가 적용되었습니다. 이와 더불어 강건설계 디자인이 적용되어 렌즈에 가해지는 손상을 막아주고 충격 및 진동으로 인한 픽셀의 이동을 최소화합니다. TECHSPEC® Athermal Imaging Lenses는 C-Mount thread를 특징으로 하며, 최대 1.1”의 센서에 사용이 가능합니다. 

TECHSPEC® Athermal Imaging Lenses는 2022 Silver VSD Innovators Award에서 본상을 수상하였으며, 2022 Inspect Award 수상 후보로도 선정되었습니다.

참고: 열화변형 최소화(Passive Athermalization)에 관한 보다 자세한 정보는 당사 어플리케이션 노트에서 확인할 수 있습니다. 

#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Distortion Plot
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Distortion Plot
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Relative Illumination Plot
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Relative Illumination Plot
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 4000mm Working Distance, f8
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 4000mm Working Distance, f8
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Depth of Field Plot, 100000mm Working Distance, f8
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Depth of Field Plot, 100000mm Working Distance, f8
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Working Distance: Infinity, f8
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Working Distance: Infinity, f8
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작