제품이 장바구니에 추가됨

100mm x 100mm XP-NIR Commercial Grade NIR Polarizing Film

×
재고 번호 #73-363 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 108,800
수량 1-10
KRW 108,800
수량 11+
KRW 87,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
Delivered with protective film on both sides
Polarization axis indicated by notch cut into edge (circular parts) or stripe on protective film
Pressure Sensitive Adhesive (PSA) on one side

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
100.00
Dimensions (mm):
100 x 100 +/- 1.0
Thickness (mm):
0.21 +/- 0.025
Construction:
Polarizing Film
Width (mm):
100.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Extinction Ratio:
>160:1 from 800-1000nm (Average, Typical)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
XP-NIR Polarizing Film
Wavelength Range (nm):
800 - 1000
Polarization Efficiency (%):
>99.0 @ 860nm
Transmission, Single (%):
35 +/- 3.0 @860nm

Environmental & Durability Factors

Heat Resistance (°C x Hours):
105C x 500h (dry) Change in single transmittance @ 870nm <+/-5%
60C x 1000h (90% humidity)
Change in single transmittance @ 870nm <+/-5% from initial value, change in polarization efficiency @ 870nm <-3% from initial value
Cold Resistance (°C x Hours):
-40C x 1000h
Change in single transmittance @ 870nm <+/-5% from initial value
Change in polarization efficiency @ 870nm <-3% from initial value

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

Commercial Grade NIR Polarizing Film (XP-NIR) offers a cost-effective solution for polarization applications in the 800-1000nm range. This film offers contrast ratios of >160:1 (Average) and >99% polarization efficiency in the specified range, and its high environmental resistance makes it a great choice for demanding environments. Commercial Grade NIR Polarizing Film (XP-NIR) is delivered with a pressure sensitive adhesive (PSA) on one side and is available in circular or rectangular sizes, with up to a 50mm diameter or a 600 x 900mm format. This film is ideal for commercial sensing, inspection, and LIDAR applications.

Note: Custom sizes available up to 1000mm

제품자료

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program