제품이 장바구니에 추가됨

100mm x 120mm Travel, Motorized XY Microscope Stage, Integrated Controller

Zaber™ 상세 정보 보기

XY Microscope Translation Stage

XY Microscope Translation Stage XY Microscope Motorized Stage Controller
×
재고 번호 #22-630 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 11,007,095
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 11,007,095 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Manufacturer:
Zaber Technologies Inc.
Type of Motor:
Stepper (2 Phase)

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X-Y)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Stage Size (mm):
236.3 x 322.9
Travel (mm):
120 in X 100 in Y
Accuracy (μm):
40 (Unidirectional)
Backlash (μm):
<4
Height (mm):
34.7
Load Capacity (kg):
9.68, Centered Load
Repeatability (μm):
<2
Speed (mm/s):
0.000095 to 85
Thrust (N):
95
Weight (kg):
3.3

Optical Properties

Resolution (μm):
0.15625

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
2600

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Precision Lead Screw
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Computer Interface:
RS-232, USB 2.0

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 이동 거리 옵션: 100mm x 120mm / 205mm x 205mm
  • 허용 중심 하중 - 100N, 이동 거리 정확도 - 12μm, 반복도 - 2μm, 최대 속도 - 85mm/s
  • μManager(오픈 소스 현미경 소프트웨어) 지원
  • 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능

해당 제품은 정립 및 도립 현미경 시스템에 사용되는 매뉴얼 스테이지를 대체하거나 스캐닝 스테이지로 사용할 수 있습니다. 또한, 경화 스테인리스 스틸에 크로스 롤러 베어링을 결합해 움직임이 부드럽고 내구성이 향상되었습니다. 엔코더 버전은 스테퍼 모터에 내장된 200 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 이동 거리와 관계 없이 사용이 가능합니다. 해당 제품은 컴팩트한 설계가 적용되어 있고, 정확도 및 반복도가 우수하며, 100mm x 120mm 혹은 205mm x 205mm의 이동 거리 내에서 빠르게 움직입니다. 본품에 포함된 조절식 슬라이드 인서트(범용)를 사용하면 슬라이드의 직경이 최대 70mm까지 늘어납니다. 해당 제품은 오픈 소스 현미경 소프트웨어 패키지인 μManager를 통해 자동 현미경 및 이미징 시스템을 제어합니다.

참고: 24 - 48VDC 전원 공급 장치(범용), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB / RS-232) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다. 또한, Zaber™ High Precision Motorized Stage System과 동일한 액세서리를 사용합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요