해당 제품은 정렬 및 감지 어플리케이션에 적합합니다. 출력 옵션의 범위가 1 - 100mW이며 일반적으로 시각 정보 기반의 시스템이나 흑백 비전 시스템에 통합됩니다. 흑백 비전 시스템의 경우 대개 녹색광이나 적색광이 입사하기 때문에 405nm/450nm 정렬 레이저는 시스템의 조명에 영향을 주지 않으면서 손쉽게 필터링될 수 있습니다. 광학 및 전자 부품이 내장되어 있어 작동이 간단하고 5VDC 전원 공급 장치로 쉽게 구동이 가능한 제품입니다. 해당 제품은 외부 포커싱 메커니즘을 갖추고 있고 교체형 프로젝션 헤드와 호환 가능합니다.
참고: 전원 공급 장치와 마운팅 브래킷은 별도로 판매됩니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)