제품이 장바구니에 추가됨

100mW, 635nm Fiber-Coupled Laser Module

×
재고 번호 #19-483 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,051,300
수량 1-9
KRW 1,051,300
수량 10+
KRW 942,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
Class IIIb

Physical & Mechanical Properties

Length of Fiber (m):
1
Length (mm):
151.00

Optical Properties

Spatial Mode:
Fiber-Coupled
Wavelength (nm):
635.00 ±5
Color:
Red

Electrical

Output Power (mW):
100

Hardware & Interface Connectivity

Operating Voltage (V):
5.0
Connector:
SMA

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+15 to +30

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • SMA 커넥터가 장착된 400μm Core Multimode Fiber
  • 50 및 100mW의 출력 파워 옵션
  • VIS 및 NIR 파장 이용 가능
  • Free Space Alignment Lasers 또한 이용 가능

Fiber-Coupled Laser Modules는 1m 길이의 400μm core fiber에 SMA905 커넥터가 내장된 제품입니다. 비용 효율성이 뛰어난 이 레이저는 최대 100mW의 출력 파워를 제공하며, 5000시간의 긴 예상 수명을 보유합니다. Fiber-Coupled Laser Modules는 자유 공간을 갖춘 레이저 다이오드 모듈의 배치가 어려운 레이저 정렬, 레이저 포인팅, 레이저 측정 용도에 사용하기 적합합니다. 이 레이저는 크기가 작고 작동이 수월해 OEM 시스템 결합에 안성맞춤입니다.

참고: 5V power supply(#33-770)는 별도로 판매됩니다. 100mW, 405nm laser(#19-478)용 6V power supply는 현재 구입이 불가능하며, 불편에 대한 양해의 말씀을 구합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
5 DC Power Suppy #33-770 KRW 77,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program