제품이 장바구니에 추가됨

100X Nikon CFI60 TU Plan Epi ELWD Infinity Corrected Obj

Nikon 상세 정보 보기

100X Nikon CFI60 TU Plan Epi ELWD, #58-519

×
재고 번호 #58-519 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 8,714,790
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 8,714,790 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
MUE21900
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Nikon

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
0.22
Length excluding Threads (mm):
55.40
Maximum Diameter (mm):
30
Weight (g):
215.00

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.06mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.09mm
Focal Length FL (mm):
2.00
Magnification:
100X
Numerical Aperture NA:
0.80
Resolving Power (μm):
0.3
Depth of Field (μm):
0.43
Field of View, 25 Diameter Field Eyepiece (mm):
0.25
Field of View, 22 Diameter Field Eyepiece (mm):
0.22
Working Distance (mm):
4.5
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
60
Immersion Liquid:
N/A

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M25 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 우수한 색 재현력
  • Working Distance가 길고 NA가 높음
  • Flare를 최소화하는 높은 콘트라스트
  • 변형이 발생하지 않음

Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives는 고급 이미징 어플리케이션의 요건을 충족하기 위해 설계되었으며 Nikon이 보유한 최고의 광학 기술을 상징합니다. 이 대물렌즈는 대형 배럴 지름과 60mm의 동초점 거리를 가지고 있어 working distance와 numerical aperture가 최상의 조합을 이루기 때문에 향상된 광응집력과 휘도를 제공합니다. 또한 시야 전 영역에 걸쳐서 광측면과 광축에 있는 색수차를 보정함으로써 고대비 고해상도의 이미지를 만들어 냅니다.

액세서리인 tube lens (#58-520)를 사용하면 infinity corrected objective의 빛을 이미지 면에 포커싱할 수 있습니다. 최적의 성능을 위해서는 튜브 렌즈와 대물렌즈 shoulder 사이의 거리를 100-200mm 이내로 유지해야 합니다. 이러한 간격은 특정 요건을 수용하기 위해 광 경로 내에 액세서리를 삽입할 수 있도록 합니다. Nikon Tube Lens to C-Mount Holder (#11-150)를 사용하면 이 튜브 렌즈를 C-Mount 시스템에 결합할 수 있습니다.

참고: Nikon Tube Lens to C-Mount Holder 내에 tube lens를 배치할 때는 four socket head cap screws를 반드시 제거해야 합니다.

제품자료

Dimensions
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요