제품이 장바구니에 추가됨

100X ZEISS A-Plan Objective

ZEISS 상세 정보 보기
ZEISS A-Plan Objectives

ZEISS A-Plan Objectives

ZEISS A-Plan Objectives ZEISS A-Plan Objectives
×
재고 #13-820 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 830,900
수량 1+
KRW 830,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Compatible Cover Glass Thickness (mm):
0.17
Field of View (mm):
0.23
Focal Length FL (mm):
1.60
Model Number:
421090-9800-000
Length excluding Threads (mm):
43.90
Magnification:
100X
Maximum Diameter (mm):
30
Numerical Aperture NA:
0.8
Mounting Threads:
M27 x 0.75
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 164.50mm
Type:
Microscope Objective
Typical Applications:
Fluorescence, BrightField
Resolving Power (μm):
0.34
Depth of Field (μm):
0.43
Operating Temperature (°C):
+10 to +40
Operating Humidity:
75% at 35°C
Working Distance (mm):
0.97
Weight (g):
164
Wavelength Range (nm):
480 - 650
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
ZEISS
Field Number (mm):
23
Parfocal Length (mm):
45.06
Immersion Liquid:
N/A

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 명시야 및 형광 용도에 적합
  • 뛰어난 색상 보정력과 시야 평탄도
  • Oil Immersion 옵션 이용 가능

ZEISS A-Plan Objectives는 다양한 일반 생명 과학 용도로 설계되었습니다. 이 대물렌즈는 ISO 19012-1:2013 표준 규정을 준수하는 우수한 색상 보정력과 시야 평탄도를 제공합니다. 또한 형광 용도에서 고정 및 착색된 조직 또는 세포의 명시야 검사에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 23mm의 큰 시야수(field number)는 견본의 검사를 신속하고 용이하게 진행하도록 합니다. ZEISS A-Plan Objectives는 0.17mm 두께의 표준 커버 슬립을 위해 보정이 되어 있습니다.

참고: Zeiss 브랜드가 아닌 Infinity Color Corrected (ICS) microscope system과 함께 ZEISS A-Plan Objectives를 사용할 경우에는 Tube Lens #13-828이 필요합니다.

기술 정보

Dimensions (mm)
Stock No. A-Plan A B C D E F G W.D. PFL Mounting Threads
#13-814 2.5X 34.5 6.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.40 45.06 M27x0.75
#13-815 5X 34.8 7.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.10 45.06 M27x0.75
#13-816 10X 40.4 4.75 5.25 12.0 22.5 30.0 3.9 4.50 45.06 M27x0.75
#13-817 20X 44.4 7.90 6.30 6.4 22.0 30.0 4.0 0.46 45.06 M27x0.75
#13-818 40X 44.4 8.00 3.30 7.0 21.0 30.0 4.0 0.45 45.06 M27x0.75
#13-819 63X 44.6 8.00 6.60 7.0 22.0 30.0 4.0 0.30 45.06 M27x0.75
#13-820 100X 43.9 10.70 3.20 7.1 19.0 30.0 3.9 0.97 45.06 M27x0.75
#13-821 100X OIL 44.7 9.00 5.70 7.0 19.0 30.0 4.0 0.22 45.06 M27x0.75

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작