제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

101.6 x 101.6mm EFL 90° Protected Aluminum 100Å Off-Axis Parabolic Mirror

×
재고 번호 #35-566 1개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,433,760
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,433,760 개당
수량 6-25 KRW 1,293,371 개당
수량 26-50 KRW 1,149,274 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
101.60 +0.00/-0.38
Surface Roughness (Å):
<100 RMS
Clear Aperture (%):
90
Y Offset (mm):
101.6

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
101.60
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
101.60
Coating:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Coating Type:
Metal
Coating Specification:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm
Ravg ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
Off-Set Angle (°):
90
Parent Focal Length PFL (mm):
50.8
Surface Figure, RMS:
Wavelength Range (nm):
400 - 2000
Surface Quality:
80-50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflected Wavefront, RMS:

Threading & Mounting

Compatible Mounting Plates:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • UV, VIS, NIR 용도를 위한 알루미늄 코팅
  • 50Å와 100Å의 표면 거칠기 범위
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도 옵션
  • Gold 및 Silver Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능

TECHSPEC® Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors (OAPs)는 비용 효율적인 제품으로서 산란 손실을 최소화하면서 입사광의 초점을 맞추는 데 사용됩니다. 강화 또는 보호 알루미늄 코팅 처리가 가능한 이 OAP 미러는 UV부터 NIR 영역까지 높은 반사율을 제공합니다. Aluminum OAP는 다양한 표면 거칠기 사양으로 제조되며 고성능, 저산란 미러 및 비용 제한 옵션을 설계자가 선택할 수 있도록 합니다. TECHSPEC® Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors는 Schlieren 및 분광 시스템과 같은 광학 시스템 뿐만 아니라 레이저 빔을 포커싱하는 레이저 시스템에도 사용됩니다. 시스템 결합 시 유연성을 향상하기 위해 이 off-axis parabolic mirror의 베이스에 쓰레드되는 mounting plate를 사용할 수 있습니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.