제품이 장바구니에 추가됨

101.6mm Clear Aperture 45R/55T, Infrared Pellicle Beamsplitter

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

×
재고 번호 #19-284 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 928,000
수량 1-10
KRW 928,000
수량 11+
KRW 787,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Pellicle Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
101.6
Construction:
Pellicle
Diameter (mm):
114.30
Housing:
Black Anodized Aluminum
Thickness (μm):
2 +0.3/-0.2

Optical Properties

Coating:
Dielectric
Coating Specification:
45/55 @ 3000 - 5000nm
Index of Refraction (nd):
1.5
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
45/55
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
6.35
Mounting Threads:
6-32

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 3-5nm 구간에서 45/55의 평균 반사/투과 비율
  • 두 번째 표면에서 고스트 이미지가 발생하지 않음
  • 빔 변위 제거
  • VIS-NIR용 Pellicle Beamsplitter 또한 이용 가능

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters는 빔 분할을 위해 알루미늄 프레임에 장착된 박막형 니트로셀룰로오스 막을 특징으로 하며, 3-5µm 구간에서 45R/55T의 빔 분할비를 갖도록 설계되었습니다. 얇은 구조의 니트로셀룰로오스 막은 광경로 길이의 변화를 최소화하면서 두 번째 표면에서의 반사와 빔 변위를 제거합니다. 알루미늄 프레임은 프레임 하부에 마운팅 홀이 있어 OEM 시스템과의 장착 및 결합이 용이합니다. Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters는 MWIR 이미징, 적외선 분광, 불꽃 감지를 비롯해 적외선 감지기를 사용하는 일반적인 용도 등과 같이 MWIR 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 이 빔스플리터의 니트로셀룰로오스 막은 두께가 매우 얇기 때문에 쉽게 파손이 일어납니다. 따라서 손이 막에 닿지 않도록 주의하고 클리닝 시 공기만을 사용해야 합니다. 압축 공기를 사용할 경우 막에 손상을 가할 수 있으므로 air blow를 사용할 것을 권장합니다.

제품자료

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요