제품이 장바구니에 추가됨

101.6mm Dia., 8mm Thick, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Window | CF-W-101-8

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-535 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,475,400
수량 1+
KRW 1,475,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Abbe Number (vd):
94.99
Axis Orientation:
Random
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
86.36
Diameter (mm):
101.60 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
8.00 ±0.13
Coating:
Uncoated
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
18.85
Density (g/cm3):
3.18
Edges:
Fine Ground
Index of Refraction nd:
1.434
Knoop Hardness (kg/mm2):
158.3
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.26
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
300 - 8000
Young's Modulus (GPa):
75.8
Model Number:
CF-W-101-8

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
  • 굴절률 낮음
  • 낮은 용해도와 화학적 불활성을 보임

해당 제품은 거의 모든 적외선 스펙트럼으로부터 전자 기기 및 센서의 환경을 보호합니다. 플루오르화 칼슘(CaF2)은 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율이 90% 이상이며 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 제조 시 IR 등급의 플루오르화 칼슘을 사용하며 적외선 스펙트럼에서 흡수율이 낮고 손상 임계값(LDT)이 높습니다. 다른 플루오르화 기반 소재의 제품에 비해 용해도가 낮으며 경도가 높아 적외선 분광 시스템이나 열화상 이미징처럼 극한의 환경을 경험하는 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작