메시지 남기기
각각의 광학 전문 지식을 토대로 맞춤 제작과 대량 생산을 지원합니다
Metal Substrate Mirrors
다이아몬드 선삭 가공된 이 알루미늄 기판의 Metal mirror는 보호 알루미늄 또는 골드 코팅 처리되어 제공되며, 2000nm가 넘는 LWIR 레이저 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 미러는 17.5nm의 표면 거칠기로 다이아몬드 선삭 가공을 거쳐 저산란을 요구하는 UV 및 VIS 용도에는 부적합할 수 있습니다. 미러의 후면은 평평하게 머신 가공되어 있으며, 쉽고 정확한 장착을 위해 3개의 tapped hole을 가지고 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)