제품이 장바구니에 추가됨

1025-1095nm 25.4mm Dia. Laser Non-Polarizing Beamsplitter

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters

×
재고 번호 #33-036 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 597,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 597,400 개당
수량 6+ KRW 473,491 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Non-Polarizing Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
<0.25mm x 45°
Clear Aperture (%):
>90
Construction:
Plate
Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Parallelism (arcmin):
<1
Thickness (mm):
5.00 ±0.1

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Coating:
Back Surface: AR Coating
Coating Specification:
Rabs<0.75% @ 1025 - 1095nm
Polarization Separation (Rs-Rp) (%):
<5
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Reflectivity (Rs%, Rp%):
50 ±5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Flatness (P-V):
λ/8
Surface Quality:
20-10
Wavelength Range (nm):
1025 - 1095
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>1 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Transmitted Wavefront Distortion:
λ/8

Environmental & Durability Factors

Durability:
MIL-C-675A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 높은 수치의 레이저 손상 임계값
  • 뛰어난 표면 품질
  • 입력빔의 편광 상태가 제품 사양에 미치는 영향이 적음

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters는 편광 제어가 중요한 요건이 까다로운 레이저 응용 분야에 안성맞춤입니다. 이 빔스플리터는 높은 수치의 레이저 손상 임계값과 입사 빔의 편광 상태를 유지하면서 시스템 성능을 높이기 위해 유전체 레이어로 코팅 처리가 됩니다. 1025nm – 1095nm 코팅은 nd:YAG, Yb:KGW, Yb:YAG 등 업계에서 가장 널리 사용되는 펄스 레이저에 맞게 고안되었습니다. 

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요