제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1025nm 50mm Dia., High Performance Longpass Filter

High Performance OD 4.0 Longpass Filters

×
재고 번호 #86-082 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 837,905
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 837,905 개당
수량 6-25 KRW 719,867 개당
수량 26-49 KRW 616,867 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter
Note:
Arrow on part indicates filter coated surface.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
5.00 ±0.1
Clear Aperture (%):
>80
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Cut-On Wavelength (nm):
1,025.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Rejection Wavelength (nm):
200 - 1005
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
≥91
Transmission Wavelength (nm):
1045 - 1650
Transmitted Wavefront, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Cut-On Tolerance (%):
±1
Slope Factor (%):
<1
Coating Specification:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: AR Coated
Wavelength Range (nm):
200 - 1650

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 1% 미만의 Cut-On 슬로프
  • 4.0 이상의 OD 차단
  • 투과 대역에서 91% 이상의 투과율
  • 다양한 OD 4.0 Longpass Filter Kit 이용 가능

High Performance Longpass filter는 통과대역에서 높은 투과율을, 또 차단대역에서 높은 차단을 보입니다. 차단대역에서 4.0 OD와 통과대역에서 91%이상 투과를 보이는 이러한 필터는 다양한 어플리케이션에 적합합니다. TECHSPEC® High Performance Shortpass Filters와 같이 사용할 때 미광을 줄이기 위해 특주 제작된 bandpass 필터를 사용할 수 있습니다.

Rotating Filter Wheel는 다양한 필터를 요하는 어플리케이션에 사용됩니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요