제품이 장바구니에 추가됨

10.2mm Dia x 176mm FL, Grade 1, Plano-Convex Lens

×
재고 번호 #20-522 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,300
수량 1+
KRW 7,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.20

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
176.00
f/#:
17.25
Numerical Aperture NA:
0.03

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.

Plano-convex (PCX) lenses는 한 쪽 면은 평면이고 다른 쪽은 바깥쪽으로 휘어진 곡면입니다. positive focal length를 갖고 있고 이미징 용도에서 빛을 모으거나 초점을 맞추는 데 아주 적합합니다.

1 - 24.9mm Experimental Quality Plano-Convex (PCX) Lenses는 몇 가지 experimental grade 옵션으로 제공됩니다. Grade 1은 눈에 띄는 스크래치, 손상, 얼룩 또는 산화된 부분이 없고 날카로운 표준 광학 유리입니다. Grade 2는 약간의 손상, 가벼운 얼룩 또는 기타 결함이 있는 unedged, 비 광학 유리입니다. 가장자리 접착제가 아주 약간 분리되었을 수 있습니다.

참고: experimental grade optics용 규격은 표시되어 있는 것과 10% 정도의 차이가 있을 수 있습니다. 또한 제시된 것 이외의 어떤 추가 정보도 사용할 수 없습니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program